作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris Clearman

C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制。这些不同的要求需要多种解决方案,而德州仪器多年来通过其数字电机控制库、controlSUITE™库和最近的MotorWare™库提供了这些解决方案。

现在,TI将最新的电机控制开发与器件级软件驱动程序统一到一个产品中:C2000Ware MotorControl软件开发套件(SDK)。

该SDK支持C2000平台中最新一代兼容的TMS320F28379DTMS320F28076TMS320F280049C器件,以及所有新产品系列。SDK的组件包括:

  • C2000Ware: 器件特定的驱动库、位域、函数库(数学计算、数字信号处理、控制、信号产生)、外设例程、小工具、硬件文件和文档——提供定制德州仪器电机控制解决方案周边应用程序所需的一切。

  • 电机控制库:通用控制和电机控制特定功能,可用作完全定制的电机控制应用中的构建模块。

  • InstaSPIN-FOC™解决方案:使用德州仪器的FAST™软件编码的无传感器FOC解决方案实现卓越的电机控制性能。电机识别和自动电流环调谐可实现快速开发,即使对于电机控制经验有限的人员也是如此。

  • DesignDRIVE解决方案:使用德州仪器DesignDRIVE组件的带传感器FOC解决方案可支持多种电流检测技术、模拟和数字位置传感器接口、控制技术和灵活的实时连通性。快速电流环(FCL)是一个独特的优化软件库,它利用了所有片上硬件资源、加速器和代码执行周期减少技术。在不到1μs的时间内实现整个FOC扭矩控制回路的能力可实现更高频率的扭矩控制,从而实现更高频率的位置控制,进而使伺服驱动器具有卓越性能。

InstaSPIN-FOC解决方案(图1)于2013年发布,通过MotorWare软件包在F2806x、F2805x和F2802x系列上通过片上只读存储器(ROM)库启用。该库已被重写为浮点格式 -- 消除了定点定标负担,并利用片上加速器 – 并在F28004x系列的片上ROM中进行了更新。对InstaSPIN-FOC用户来说,库函数调用和逐步实验例程会显得很熟悉。TI还发布了新型BoosterPack™插件模块 ,通过我们的C2000 Piccolo™ MCU F280049C LaunchPad™开发套件专用于InstaSPIN-FOC解决方案。

1InstaSPIN-FOC特性

DesignDRIVE(图2)于2015年发布,并通过controlSUITE控制套件定期更新。通过将其包含在MotorControl SDK中,我们现在可添加对C2000Ware的支持。这提供了更完整和用户友好的软件体验,并使DesignDRIVE更容易移植到其他C2000 MCU系列上。

2DesignDRIVE组件

MotorControl SDK的首个版本包括表1中所示的支持。

 

 

MotorControl SDK

 

 

无传感器FOC的InstaSPIN-FOC

带传感器FOC的DesignDRIVE

19Q1

器件支持

F28004x

F2837x

 

硬件

LAUNCHXL-F280049C+BOOSTXL-DRV8320RS或

TMDSHVMTRINSPIN+TMDSCNCD280049C+TMDSADAP180TO100

TMDXIDDK379D

 

软件

实验1-13:仅使用C28x CPU并支持同步电机

单轴基于QEP的FCL位置/速度环控制(CPU+CLA)

 

文档

实验手册,InstaSPIN TRM(Technical Reference Manual,技术参考手册),QSG(Quick Start Guide,快速入门指南)

用户指南

表1:MotorControl SDK支持

德州仪器将每季度或每半年更新一次MotorControl SDK,并在将来发布的计划中支持:

  • InstaSPIN-FOC实验例程完全运行于F28004x控制律加速器(CLA)协处理器上。

  • InstaSPIN-FOC支持异步感应电机。

  • 基于F28004x系列的DesignDRIVE例程。

  • 增强的DesignDRIVE FCL例程,包括支持绝对式编码器技术。

  • 结合实时连通性。

其他资源

Anonymous