<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>如果有人用一半的数据速率为你提供同样的视频质量，你会接受吗？</title><link>/blogs_/b/the_process/posts/52158</link><description>这是因为有希望实现高效视频编码或HEVC。也被称为H.265，它是H.264/MPEG-4高级视频编码 (AVC) 标准的后续标准。HEVC提供同样的视频质量，但是将数据带宽减少50%。这使得HEVC不但非常适合于传输标清 (SD) 内容，而且适用于更高分辨率和帧速率高清 (HD) 和超高清 (UltraHD) 视频，其中包括速率为60fps的4K视频。 
 HEVC是一个高效，但是处理密集的视频标准，此标准编码复杂度是H.264的5倍至10倍，解码复杂度是H.264的2倍。这意味着需要巨大的处理能力</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>