<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>让你的智能家居更好地与Wi-Fi Mesh网络进行连接</title><link>/blogs_/b/the_process/posts/wi-fi-mesh</link><description>几年以前，智能家居的目标人群只是高收入阶层。到如今的2016年，我们可以看到智能家居解决方案价格变得让更多人可以购买，成为了普通家庭日常生活的一部分。智能监控摄像机、无线扬声器、智能门、供水系统等都可以进行通信，创建局部网络，而且几乎从任何地方都可以对其进行访问和控制。 
 
 谈到无线连接，近期的发展主要关于： 
 
 更快的数据传输速度 
 安全、安全和更多的安全 
 低功耗——电池寿命更长 
 占用空间更小——尺寸更小，更便宜的产品 
 
 上述这些事情使得 物联网 (IoT</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:让你的智能家居更好地与Wi-Fi Mesh网络进行连接</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/wi-fi-mesh</link><pubDate>Thu, 27 Oct 2016 01:54:04 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:9a535ac7-30aa-4df8-92e3-beedbabd5b89</guid><dc:creator>YangYu Zhou</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;智能家居的发展未来肯定会是一个趋势，最开始所谓的智能家居一般为485总线设计，但是布线繁琐，并且对于一些已经建好的建筑不可能再次重新布线，所有无线传输在这就是一个桥梁。室内个个设备节点的控制，语音识别的范围，判断，室内温湿度的检测，以及水电的控制，异常情况下的报警，场景的切换。都离不开一个传输的问题。这个传输设备的小型化，抗干扰能力，以及传输能力，安全性都需认真考虑。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52488&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>