<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>为什么物联网应用中使用Sub-1GHz</title><link>/blogs_/b/the_process/posts/sub-1ghz</link><description>物联网(IoT) 市场继续保持快速增长，越来越多的设备连接到云。 
 家居自动化等应用能够让你安装的照明、供热和警报系统实现从移动设备打开电灯、设置温度和接受警报通知的能力。 
 随着许多不同的无线连接技术的出现，将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。 
 Sub-1 GHz频带 通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。 
 长连接距离： 
 
 一半的频率提供双倍的连接距离：频率越低，连接距离越长。信号减弱与波长成正比，因此Sub</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>