使宽频带合成器变得简单而又小巧

在无线通信、卫星设备、测试与测量和国防系统领域研究高性能、高频应用的设计工程师需要空间占用小、而又能够保持高水平性能的半导体芯片。

TI在这个月为设计人员提供了他们正需要的2款全新宽频带射频 (RF) 合成器--LMX2582LMX2592。设计人员可以选择其中一个集成式解决方案,在提供与多芯片解决方案一样的性能的同时,简化他们的设计,并缩小这些设计的尺寸。

在高性能测试和测量行业中,这些器件的一个发展趋势就是使设备变得更小,并且将更多电路板和通道封装在同一个设备内。反过来,这也使用户越来越希望拥有能够满足设备性能需要的集成式解决方案,TI频率控制产品营销经理Vinay Agrawal如是说。

“直到目前,为了达到这个目的,设计人员还必须用数个器件进行设计,这就使解决方案既复杂又笨重,”Vinay说,“LMX2582/92是宽频带器件,这使得设计人员能够在他们所需的频带内只使用一个芯片,这也进一步简化了他们的设计任务。”

这些全新器件的工作频率介于20兆赫 (MHz) 到最高9.8吉赫 (GHz) 之间,可用于雷达、频谱分析仪、示波器、无线基站、微波回程和其它微波产品等应用。

“目前,市面上还没有哪款产品能够支持如此完整的频率调谐范围和集成度,”Vinay说,“现在,借助于全新器件的集成式VCO[压控振荡器],设计人员可以在宽频带范围内获得高性能。”

设定全新标准

有几名工程师已经开始在产品设计中使用LMX2582了。以下是他们对这款产品的评价:

  • “同类插槽都被一扫而空。”—顶级测试与测量用户。
  • “我一直希望这个行业中能够推出一个MC-GSM[多载波全球移动通信]器件。你们是第一家推出此类器件的公司。”—无线用户。
  • “你们公司的集成式VCO性能真是太棒了。”—其他用户提到。

TI应用经理Simon Damphousse说,听见用户的反馈,他感到很高兴。

“当我们与客户谈到这方面的内容时,他们都非常兴奋。他们很快就能认识到产品的“亮点”所在,过了一两个小时后,这些用户就会越来越熟悉这款器件,”,他说,“这使我感到无比骄傲—我认识到,我所展示的产品超过了用户的预期。”

与之前的产品特性相比,这款全新RF合成器的某些优势包括更快的开发周期、更小的外形尺寸、更高的性能和更佳的价格点。设计人员可以在TI商店内购买这些器件。如需了解更多内容,请单击这里

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/thinkinnovate/archive/2016/03/17/making-wideband-synthesizers-less-complex-cumbersome