Other Parts Discussed in Post: DLP9000X

就适合工业应用(包括3D打印直接成像光刻)的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。

这就是我们开发全新DLP9000X芯片组(我们速度最快且分辨率最高的芯片组)的原因。如此一来您可能会问,这对我来说意味着什么?下面有三个确切的事实可彰显其优势。

快上加快DLP9000X由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的DLPC910控制器组成。凭借超过60吉比特/秒(Gbps)的流动像素速度,DLP9000X可提供的总曝光速度相当于TI DLP®产品组合中其它芯片组总曝光速度的5倍以上。此外,它还可针对实时、连续、高比特深度的画面提供一种特殊的像素加载速度,从而产生细节图像。

微镜至关重要。DLP9000X在2,560×1,600数字微镜阵列中配备了超过400万个微镜;而DLP9500芯片组只有超过200万个微镜。与DLP9500芯片组相比,DLP9000X将打印头数量锐减了50%,并可支持不到1µm的打印特征尺寸。

灵活性首屈一指因为DLP9000X专门针对400nm和700nm之间的波长进行了优化,所以它能支持各种光敏树脂和材料。又因为DLP9000X采用了与DLP Discovery D4100套件相似的架构,所以开发人员可最大限度地利用自己在DLP9500DLP7000平台的投入。此外,内置的随机行微镜加载功能还可在灵活的光调制用例中施展身手。

DLP9000X芯片组包括DLP9000X DMD、DLPC910控制器和DLPR910可编程只读存储器(PROM),现已开始供货,欢迎购买。DLP9000X采用355引脚气密FLS封装;DLPC910控制器采用676引脚球栅阵列(BGA)封装;DLPR910 PROM则采用48引脚BGA封装。

如欲了解更多信息,敬请下载免费的DLP9000X芯片组TI Designs参考设计—— TIDA-00570(它包括参考原理图和布局,旨在帮客户开发他们自己的系统)。为采用DLP技术开始工作,您也可访问“高级照明控制入门(Advanced Light Control Getting Started)”页面。我们鼓励您加入TI E2E™社区的DLP论坛以搜索解决方案、获得帮助、共享知识并与同行工程师及TI专家一起解决问题,还建议您访问DLP Design House Network

最后,欢迎通过本视频观摩这项正在尽显奇效的技术:

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2015/10/07/three-fast-facts-about-our-fastest-highest-resolution-chipset-for-industrial-applications

Anonymous