【医疗应用上的MSP430参考设计】

设计名称

描述

  • 设计资源

TI 器件

最后更新时间

超低功耗血压和心率监视器

This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode (LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also can look at historical blood pressure by pressing 'memory (...)

LMV324
MSP430F6638
TPS76333

15 SEP 2014

生物测定式方向盘参考设计

此参考设计用于进行关于如何从汽车方向盘中获取司机的脉搏率、呼吸率和基于 ECG 的心率的概念演示。借助 TI 生物辨识系列模拟前端 (AFE) 中的 AFE4400AFE4300,可通过手与方向盘的简单接触来采集全部三个参数。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

 

AFE4300
AFE4400
BQ24072
BQ27425-G1
CC2541
More

07 AUG 2014

低功耗心率和 EKG 监护仪

该设计详细说明了如何使用 MSP430FG439 微控制器 (MCU) 构建数字心率监护仪。每分钟的心搏率显示在 LCD 上,并通过 RS232 串行端口生成数字数据流,从而使 EKG 波形显示在 PC 上。整个应用使用 CR2032 3-V 锂电池运行。

INA321
MSP430FG439

04 AUG 2014

支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计

该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

AFE4400
BQ24072
BQ27425-G1
CC2541
MSP430F5528
More

04 AUG 2014

支持 BLE 连接的指夹式脉冲血氧仪参考设计

该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的全套 SPO2 脉动式血氧计手指夹终端设备。借助 TI 的 AFE4490 脉动式血氧计 AFE,可以加速和简化脉动式血氧计的设计过程,同时仍可确保最高质量的临床测量。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

AFE4490
BQ24072
BQ27425-G1
CC2541
MSP430F5528
More

04 AUG 2014

支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪参考设计

该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的整套手持式身体成分或减肥监控终端设备。借助 TI 的 AFE4300 身体成分 AFE,可以加快身体成分设计过程,从而更快完成开发。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

 

AFE4300
CC2541
MSP430F5528
TPS73527

04 AUG 2014

具有身体成分测量功能并支持 BLE 连接的体重计参考设计

该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的全套体重秤终端设备(带身体成分功能)。借助 TI 的 AFE4300 体重秤/身体成分 AFE,可以加速体重秤的设计过程或快速地将身体成分测量功能添加至现有平台。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

 

AFE4300
CC2541
MSP430F5528
TPS73527

05 AUG 2014

微型光学心率参考设计

该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,可以加速和简化光学 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。此设计比 TIDA-00011 更加小巧。

 

AFE4403
MSP430F5528

05 AUG 2014