立即参加第七期精选参考设计套装活动

我们很骄傲,在过去的一年里,TI designs给很多设计师带来创意灵感,为很多成功问世项目奠定基础。新的一年,我们将继续大力推广参考设计套装申请活动,这一期,我们除了带来了五款最热、最经典的工厂自动化类参考设计外,还特别准备了扬眉吐气酷炫音响,在抽奖环节中等待你的到来!


 

立即访问第七期官方网站,下载并申请套件

单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试

描述

设计文档下载

相关器件套装申请

此 TI 认证设计使用 DAC8760 和 ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。
更多

 

一键下载

DAC7750 

DAC8760 

DAC7760 

ISO7641FC

DAC8750 

 

一键免费申请    一键购买


用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计

描述

设计文档下载

相关器件套装申请

此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 的电容数字转换器技术来提供一种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。更多

一键下载

FDC1004 

MSP430FR5969 

LM3630A 

TMP112 

LP5907 

TPD1E10B06 

一键免费申请    一键购买


用于工业电压驱动器的来自单极 DAC 的双极 +/-10V 输出

描述

设计文档下载

相关器件套装申请

此验证设计使用 1 个单极 DAC、1 个运算放大器和 3 个电阻器,生成 0.1%FSR 精确的双极输出信号。电路的设计中考虑到了电抗负载稳定性,因此补偿为密切驱动与加长电缆长度相关联的传统电容负载。

更多

一键下载

DAC8560 

OPA188 

OPA180 

 

一键免费申请    一键购买

 


用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

描述

设计文档下载

相关器件套装申请

此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 的电容数字转换器技术来提供一种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

更多

一键下载

CSD18537NQ5A

LM5017 

ISO7131CC 

LM5069 

ISO7141CC 

SN65HVS885 

TPS715 

 

一键免费申请    一键购买

 


高电压 (36V)、高电流 (1A) 电源的参考设计

 

描述

设计文档下载

相关器件套装申请

此经过验证的设计为 SPI 控制的 36V 电源(能够提供 1A 拉电流)提供了理论、元件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。它还包括集成的高侧电流分路,在多个十进制位电流负载下精度达到 1%。
更多

一键下载

DAC8871

OPA2277

INA146 

OPA549 

LF411 

REF102 

OPA140 

 

一键免费申请    一键购买

 

立即登录第七期活动页面,

下载并申请经典参考设计套件

 

 点击进入官网,查看更多参考设计

扫一扫,加入参考设计微信账号