################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

SHELL = cmd.exe

# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
source/%.obj: ../source/%.c $(GEN_OPTS) | $(GEN_FILES) $(GEN_MISC_FILES)
	@echo 'Building file: "$<"'
	@echo 'Invoking: Arm Compiler'
	"D:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -Ooff --opt_for_speed=0 --include_path="D:/Program/workspace_CCS/1443_low_power_4k_V23_V1/level_sense_demo" --include_path="D:/Program/workspace_CCS/1443_low_power_4k_V23_V1/level_sense_demo/include" --include_path="D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages" --include_path="D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/control/mmwave" --include_path="D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/control/mmwavelink" --include_path="D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/include" --include_path="D:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/include" --define=SOC_XWR14XX --define=SUBSYS_MSS --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x10000 --define=DebugP_ASSERT_ENABLED -g --c11 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=packed --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="source/$(basename $(<F)).d_raw" --include_path="D:/Program/workspace_CCS/1443_low_power_4k_V23_V1/level_sense_demo/Debug/syscfg" --obj_directory="source" $(GEN_OPTS__FLAG) "$<"
	@echo 'Finished building: "$<"'
	@echo ' '