-mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -Ooff --opt_for_speed=0 --define=SOC_XWR14XX --define=SUBSYS_MSS --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x10000 --define=DebugP_ASSERT_ENABLED -g --c11 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=packed --abi=eabi -z -m"level_sense_demo.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"D:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/control/mmwave/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/control/mmwavelink/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/esm/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/adcbuf/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/crc/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/dma/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/edma/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/hwa/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/mailbox/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/pinmux/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/soc/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/spi/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/qspi/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/qspiflash/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/uart/lib" -i"D:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/drivers/osal/lib" -i"D:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/include" --reread_libs --define=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK=6 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK=0 --define=MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE=0x10000 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="level_sense_demo_linkInfo.xml" --rom_model --unused_section_elimination=on