![]() |
![]() |
GPIO functional layer API source file. More...
#include "csl_gpio.h"Functions | |
| GPIO_Handle | GPIO_open (CSL_GpioObj *GpioObj, CSL_Status *status) |
| CSL_Status | GPIO_close (GPIO_Handle hGpio) |
| CSL_Status | GPIO_config (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioConfig *config) |
| CSL_Status | GPIO_getConfig (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioConfig *config) |
| CSL_Status | GPIO_read (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum, Uint16 *buffer) |
| CSL_Status | GPIO_write (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum, Uint16 buffer) |
| CSL_Status | GPIO_configBit (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinConfig *config) |
| CSL_Status | GPIO_disableInt (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum) |
| CSL_Status | GPIO_enableInt (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum) |
| CSL_Status | GPIO_clearInt (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum) |
| int | GPIO_statusBit (GPIO_Handle hGpio, CSL_GpioPinNum pinNum, CSL_Status *status) |
| CSL_Status | GPIO_reset (GPIO_Handle hGpio) |
GPIO functional layer API source file.
Path: \(CSLPATH)\src
1.7.4