![]() |
![]() |
INTC functional layer API source file. More...
#include "csl_intc.h"Functions | |
| CSL_Status | IRQ_init (CSL_IRQ_Dispatch *dispatchTable, Uint16 biosPresent) |
| CSL_Status | IRQ_clear (Uint16 EventId) |
| void | IRQ_clearAll (void) |
| CSL_Status | IRQ_config (Uint16 EventId, CSL_IRQ_Config *config) |
| CSL_Status | IRQ_getConfig (Uint16 EventId, CSL_IRQ_Config *config) |
| int | IRQ_disable (Uint16 EventId) |
| void | IRQ_disableAll (void) |
| int | IRQ_enable (Uint16 EventId) |
| CSL_Status | IRQ_restore (Uint16 EventId, int value) |
| CSL_Status | IRQ_getArg (Uint16 EventId, Uint32 *arg) |
| CSL_Status | IRQ_setArg (Uint16 EventId, Uint32 val) |
| CSL_Status | IRQ_map (Uint16 EventId) |
| CSL_Status | IRQ_setVecs (Uint32 Ivpd) |
| CSL_Status | IRQ_test (Uint16 EventId, Bool *IntStatus) |
| Bool | IRQ_globalDisable () |
| Bool | IRQ_globalEnable () |
| void | IRQ_globalRestore (Bool value) |
INTC functional layer API source file.
Path: \(CSLPATH)\src
1.7.4