-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 -O2 --fp_mode=relaxed 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12" 
--include_path="C:/ti/ccs1100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/include"
 --include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/UserHeader" 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/UserVariable" 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/F2837xD_devicesupport" 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/F2837xD_driverlib" 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/F2837xD_flashapi"
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/F2837xD_FPU"
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/PrtcStk_FreeModbus" 
--advice:performance=all --define=_FLASH --define=CPU1 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi 
--include_path="C:/ti/workspace_v11/CSM_HW_PF01_V2.20_SWApp_V3.12/Release/syscfg"



-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 -O2 --fp_mode=relaxed --include_path="${SYSCONFIG_TOOL_INCLUDE_PATH}" --include_path="${COM_TI_XDC_INCLUDE_PATH}" --include_path="${PROJECT_ROOT}" --include_path="${CG_TOOL_ROOT}/include" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/UserHeader}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/UserVariable}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/F2837xD_devicesupport}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/F2837xD_driverlib}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/F2837xD_flashapi}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/F2837xD_FPU}" --include_path="${workspace_loc:/${ProjName}/PrtcStk_FreeModbus}" --advice:performance=all --define=${SYSCONFIG_TOOL_SYMBOLS} --define=${COM_TI_XDC_SYMBOLS} --define=_FLASH --define=CPU1 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi