准备换芯片,所以在加紧学 边学习边提问,继续麻烦了: 1、JFET或者MOSFET型输入运放有什么好处? 仅仅是为了高的输入阻抗吗? 对于非JFET或者MOSFET型输入运放是否需要在传感器的信号进电路时加上 高阻场效应管? 微弱的传感器信号不能直接进运放? 2、对于运放的供电,电压范围很好理解。对于电流,是否是需要考虑静态吸收电路和输出电流? 输出电流包括sourcing和sinking 两部分,那么整个外部电源需要提供的电流是否是三部分的和呢? 较高的输出驱动电流能力是否对电源要求也高? 运放电流的需求对于了不同的电源芯片,特别是对于双电源供电,需要相应的稳压芯片。 之前看德州仪器Burr-Brown部线性应用经理TimGreen报告称运放的三要素中即电压、电流和带宽,电压和电流占了两点。 3、我要放大的信号是交流信号 是不是增益带宽积(GBP)和转换速率(SR)是主要考虑的指标。 而处理直流或低频信号的话,就要主要考虑失调电压和失调电流? 4、压摆率的估算 不知道这样算对不对? 假设我的输出电压为10V,通频带为10MHz 压摆率 S=10*10*2*3.14=628 V/us 实际输出电压不可能有10V这么大,如果按2V算,压摆率有125应该就差不多了 5、datesheet中给出了偏置电流,偏置电压,电压噪声等参数,如果根据实际应用背景,如使用的环境、信号的幅度、信号带宽、增益等参数估算这样运放参数对 实际放大后信号的影响,可能会引入多大的误差? 能否 有些经验公式,将分析量化。 您之前给我推荐了一些运放,都是非JFET或者MOSFET输入的,是否有必要还选这些?