AFE4300 低成本、集成模拟前端用于体重计和体成分测量

AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端组装有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复用。 体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益的仪器放大器 (INA),之后是一个用于偏移校正的 6 位数模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。

相关
推荐