您好。
我在编译程序 C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\demos\image_processing\serial
时遇到
("./platform/package/package_demos.image_processing.openmp.evmc6678l.platfor
m.obj" = big endian,
"C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\demos\image_processing\openmp\evmc6678l\Debug\config
Pkg\package\cfg\image_processing_openmp_evmc6678l_pe66.oe66" = little
endian)
"C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\demos\image_processing\openmp\evmc6678l\Debug\config
Pkg\package\cfg\image_processing_openmp_evmc6678l_pe66.oe66" = little
endian)
如果把工程全部设置为little endian,编译可以通过但是下载程序时会报错 Does not match the target endianness,not loaded. Check build ptions, or use the setup program,如果更改为大端,则会遇到以上编译问题。
如何设置 才能让这些一致呢?谢谢