DY-IOT-PB是基于TI SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad的物联网开发套件。通过该套件可以学习物联网应用开发知识,物联网OS、网络协议与编程,以及嵌入式Wi-Fi原理。该套件还有丰富的扩展模块,可连接各种传感器及其他模块,便于进行物联网系统开发应用。
BLE模块透传模块,采用BLE芯片CC2541F256,低功耗,应用简单,可用手机APP实现通信
温度PID调节模块采用IIC接口的传感器TMP75;TMP75传感器模块背面焊有电阻,可采用PWM的控制方驱动“加热”电阻
立体语音模块采用IIS接口的芯片,TLV320AIC325,实现立体声语音的录制和播放,外接音响和耳机
电机模块步进电机和直流电机共用1个驱动芯片RV8833,可通过电位器或者定时器的方式调速
噪声检测模块5V模拟接口,麦克风传感器,选用LM386M放大器
NPC模块采用IIC接口的芯片RF430CL330H,低功耗高精度,可用手机APP实现读写
课程内容
TI芯片
实验内容
学习知识点
GPIO实验
-
LED灯闪烁
GPIO输入输出中断
按键中断
看门狗定时器实验
看门狗实验
WDT
定时器计数器中断实验
定时器计数
Timer
PWM实验
PWM调光
PWM
PWM蜂鸣器
UART串行通信实验
TRS3232
串口发送接收实验
UART
ADC实验
电位器调节
ADC
模拟信号转换
I2C串行通信实验
TMP75
加速度实验
IIC
温度实验
DMA实验
DMA传输实验
uDMA
红外测距
测距实验
测光强实验
LCD显示
LCD显示实验
SPI
中文字库
电源
BQ 24230, TPS63001
充电实验
DC-DC电源
wlan STATION 实验
CC3200
CC3200 wlan station应用
wlan AP 实验
CC3200 wlan AP 应用
Easylink 入网配置实验
Easylink 入网配置
TCP 通信实验
CC3200 TCP 协议
UDP 通信实验
CC3200 UDP 通信
MICO系统基础实验
CC3200 MICO系统基础实验
WIFI 报警器实验
CC3200 Wifi 应用实验
WIFI 透传实验(spp实验)
HTTP 服务器实验
CC3200 HTTP
了解更多有关CC3200 LaunchPad的信息>>>
DY-IOT-PB资料下载>>>
如需了解更多关于本板卡信息,欢迎联系TI大学计划:chinauniv@ti.com
回复 user5348052: