具备多种控制模式的多功能儿童玩具设计


大学: 山东科技大学

团队成员:李锦坤、董为太、高亮


使用的TI产品:MSP430F149

项目描述:本项目设计了一款以MSP430F149为主控芯片的智能玩具车。小车采用无线和蓝牙两种方式进行控制,拥有三种工作模式,即遥控模式、智能模式和蓝牙模式。遥控模式使用自制遥控器控制小车运动;智能模式下,小车检测到人体靠近后将迅速苏醒,与人进行追逐游戏,并适时播放语音进行互动;蓝牙模式下用户通过自制的PC机软件可以随意设计小车的运动路线,控制小车按照既定路线运动,并可使用语音录放功能实现传话。

特点

(1)    智能玩具车拥有三种独立的工作模式,集人工遥控操作、自主智能运行和人机交互运行方式于一体,工作更加灵活、趣味性更强。摆脱了传统玩具车的局限,满足不同用户、不同情景的需求,极大地增加了儿童的兴趣。

(2)    PC机自制软件可以在线设计玩具的运行路线,通过蓝牙接收装置对玩具车的运行模式、车速、行驶路线以及时间等参数进行设置控制。

(3)    在智能模式下,单片机通过对语音模块的控制,在儿童追逐玩具车的过程中于特定的场合播放适当的声音实现人机互动,以激发儿童追逐玩具车的兴趣。在该模式下,玩具车还可以当作读书机用。

(4)    蓝牙模块的应用大大提高了玩具车的拓展功能实现的可能性。移动对讲机便是其中一种拓展应用。

Anonymous