基于MSP430F5529单片机的GPS土地测量仪设计


大学:杭州电子科技大学
团队成员:周奇凡  钟志大  王艳艳

使用的TI产品: MSP430F5529

项目描述

随着城市化进程的加快,土地规划的节奏日益加速,传统的面积测量方法越来越凸显其不足,在快速、实时等方面不能很好的满足要求。本文针对这一现状,结合 GPS 技术和嵌入式技术的研究成果,研究并开发符合我国国情的高性能、便携式的智能土地面积测量仪。

特点
  • 设计了基于MSP430F5529单片机的手持土地面积测量系统,采用WeBee的GPS传感器测量并记录经纬度信息;
  • 采用多次测量取平均值法,并剔除异常值,可以显著提高土地面积测量中GPS单点静态定位精度;而且测量次数n=150时,测量结果的算术平均值可作为最终值。

  • 当测量对象为规则地形区域时,应采用简单省时的航线测量法,该法比航迹法的测量结果准确,面积相对误差率为2%。

Anonymous