TI 样片项目

TI 样片项目

加入TI样片项目,高校的老师和学生可以在多达39,000种器件中进行免费样片的申请。

概览  

TI样片项目向符合申请条件的高校教师和学生开放多达39,000中器件的免费申请。通过申请软件和半导体样片,助力学生创新和高校教学与科研。

TI提供全方面的板上解决方案,包括处理器,高性能模拟及无线连接

          

        

如何申请样片

  1. 在申请免费样片之前,首先确保您已经拥有一个有效的myTI账号。需要注意的是,尽管使用任何有效邮箱均可注册myTI账号,但如若需要申请免费样片,对于高校的教师或者学生,必须使用edu域名的邮箱注册的myTI账号,点击注册myTI账号。
  2. www.ti.com.cn 页面找到所需产品页面,以INA333为例,点击产品页面中“样片与购买”标签页下的“申请样片”按钮。

           

        3. 至此已经成功在将一个样片添加到购物车中,重复上述步骤(或直接在购物车页面进行搜索),添加其他所需芯片。

        4. 如页面显示为英文,点击右上角的“简体中文”调整语言。

            

         5. 如状态为未登录,点击产品栏中的“请在登陆后修改订单数量”提示登陆。

           

         6. 确认金额(现TI Store提供免费样片申请和芯片购买统一平台,即在一单中既可以申请免费样片,也可以购买芯片或评估板)和数量后点击“马上结算”,如果金额不为零,又没有购买意向,请删除需付费的选项。发生费用的原因可能是因为所选的芯片器件不提供免费样片支持或您在一段时间内申请的数量超过了上限。

          

         7. 按照要求准确填写送货地址(中国大陆必须选择中文)以及实际使用者信息。

             

         8. 确认芯片不会用于军方用途,同意TI相关条款,完成订单。

              

 

 

常见问题

在TI Store进行样片申请或器件购买过程中碰到问题,可参考常见问题2015高校样片申请指南

开始申请

 

最终解释权归TI所有


 学生
社区
 项目
资源库
training & support 培训
& 支持
register

注册myTI