在使用 PGA309+压阻式传感器芯片 校准的过程中,做一个温度点或两个温度点的温度补偿输出都是正常的;这两天做了三个温度点的补偿(-40,25,125),校准的过程中输出结果理想,在做125℃校准时,在EEPROM written之前输出正常,点击“continue”之后(即最后一步写入EEPROM),零点到满量程输出从0.5~4.5V跳到0.55~4.3V左右,(理想输出为0.5~4.5V),请帮忙分析下问题出在什么地方?
校准工具用的是PGA309EVM-USB;校准后,在25℃时输出也不对,在-40℃输出是对的;校准做了两次,结果都是这样;
下图是校准后的参数: