光电二极管前置放大电路,电流比较小,na级别的,电源如图,现在运放的电源是用一个10v的单电源,然后一个5v的基准电压加一个运放跟随器做参考点。不知这样设计是否可行,还是用一个﹢5v电源用一个lmc7660转成负电源,这样好呢
参考官方的这个光电二极管放大电路就好了。它的倍数有点小,重新选择一个运放就好。
苦行僧。
回复 xyz549040622:
采用单电源或者双电源供电都没问题,主要看运放输入共模电压范围,因此同相端 接参考还是直接接地,只要保证在其共模电压范围内即可。
如果加参考的话,那么Vout=I*Rf+Vref
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
谢谢指导,如果是单电源接参考,那么光电二极管的负极是接地还是接参考点?两者有什么区别
回复 menglei wei:
光电二极管主要是电流信号,相当于一个电流源,因此负极直接接地即可。
利用运放的虚断特点,电流经过反馈电阻直接到输出端,因此输出电压Vout=-I*Rf。
负极接地,运放正相端接参考电压,那么输出就是vout = ref+I*Rf 吗
负极接地,直接一个反向比例放大就好了。
请问有这个光电放大电路的详细说明吗 给个链接或者贴个PDF 谢谢
回复 shuang ye1:
opa320跨导放大器应用.pdf
您好 请问这个电路是在哪里找到的 可以给一个链接嘛