项目中用到28377的adc,16位,采用差分模式,采集60A的电流,使用0.5毫欧电阻,需要将这个0.03V的信号放大100倍给28377,求推荐一个100倍的全差分放大器方案?要求如下:
1.
增益误差线性度 |
±0.05%~0.2% 最大2.5ppm/°C |
2.
Voffset |
250nV/°C |
3.
BW |
400KHZ |
4.
输入噪声 |
40 nV/Hz |
有没有比上面INA240a3相近的差分放大器?INA240是单端的,不能接在差分的Ad上