一,现在我需要制定一个测量剩余电流的方案。为解决充电枪漏电流检测问题,需要检测的电流值如下:
1.交流分断值,直流分断值,反向直流分断值,突然出现15mA,30mA,60mA,100mA,200mA,5A,10A,20A交流漏电流;
2.突然出现3mA,6mA,60mA,300mA直流漏电流,自检功能。
二,我做漏电检测。我想使用下图中的方法。基于磁通门的原理,当产生图中初级导体的漏电流时,感应线圈将信号传输到芯片,并且Vout输出高电平。水平。这种输出可以有两种方式:第一种是漏电流,Vout输出固定的高电平; 第二个是Vout的输出电平与漏电流的大小成线性关系。
三,从参数指标,加工和固定等方面来看,我可以使用DRV421吗?