各位,大神:
请教一个问题:TI运放批次不同,导致板子工作不正常?
具体描述:
本人采用LMV324做了一款放大电路(超声波测距),小批量100套已经生产成功,采用的是A批次LMV324IPWR-83KG4(见下图)然而中试的时候,出了问题,板子测量很不准(误差50%),经查原来是运放 LMV324IPWR批次不同导致,以前A批次100套是没问题,新的B批次有问题,两者对换到板子后,A还是ok,B死活有问题;
请问:
1.是否TI运放批次不同,导致运放参数有细微差别?
2.除了找回原来批次,还有没有其他办法,因为已经准备生产,时间非常急!
感谢帮忙