请问各位想设计一个集成到PCI中的电压放大卡,该使用什么型号的芯片呢?原本使用的是LF356,但是这款芯片的GBW只有5M有一点不够用,想问问各位有没有该使用什么型号进行替换比较适合?GBW比5M大就行,双电源供电±12V,Sr比12V/μs大就行,我不知道怎么样才能选择到最适合自己的运放。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
回复 user6347243:
您好,运放的反馈类型分为电压反馈和电流反馈,我们的运放如果是电流反馈,在datasheet中都会有给出描述。比如THS3491.
TI运放的分类就像您说的这几个大类,在这几个大类中又可以再进行筛选,比如高速运放中,有一个选项architecture中就有current FB, voltage FB,VGA等。
您平时看到的电压,电流,电荷,功率放大,更多的是从应用角度来划分的。 那么在TI的运放分类中,就拿运算放大器这一大类中,我们可以通过这几个模块点击进去,然后根据实际应用逐一筛选条件,最后选择最适合自己的运放产品: