现在使用一款不带PowerPAD的SOIC8封装的单运放LM6171,算出结温130℃左右,只有20℃的余量。不知PCB大面积铺铜是否可降低热阻。铺铜应该连接到哪个引脚才能最大的降低热阻?参考OPA2211的PowerPAD连接到了V-,是否应该连接到V-?谢谢。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
谢谢你的回复,我的问题是像LM6171这种没有PowerPAD的普通的SOIC8封装运放,是否可以用大面积铺铜来增强散热。如果可行的话,将哪个引脚连在铜皮上是最有效的。
回复 user3763300: