OP07芯片是一种低噪声、非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入时调电压,所以OP07在很多场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测试设备和放大传感器的微弱信号等方面。
我的问题是有替换OP07的运放吗?
你好!
推荐可以考虑一下OPA277。
回复 Marvin Feng:
可以考虑评估一下下面这些器件,但是可能价格方面就没办法保证了,毕竟,高性能的产品总会贵一点。
TI最近推出的,OPA188性能也很好,性能优于OP07。价格也不贵。
为啥要替换?目的或原因是啥?
回复 Wayne Xu:
OPA188性能确实不错,价格么...