基于OPA695的反向放大电路,遇到了一些问题。

电路图如图所示,是按照DATASHEET画的两级反向放大电路,输入信号为30ns 脉宽、36kHz脉冲波。幅值100mV到1V不等。

第一级放大良好。

第二级遇到了如下问题。

1、刚上电时,用示波器观察输出信号,出现了很严重的自激振荡。

2、持续几秒之后,输出信号变为和前级同向的信号。幅值并没有放大了。此时有一种芯片烧了的味道,鼻子能闻到。

3、再次断电,开电,依旧是和前级同向的信号。无法解决。

更换芯片后,重复123。

想知道为什么会出现这种问题。

PS、之前这个电路是可以用的。新到了一批芯片换上去就这样子了。 想知道是否是芯片的问题(买到了假的芯片)。