Hello :
我司在规划PD类产品,现大致根据TI的TIDA-01622设计了一款45W type-c适配器,由于开关频率提高了,
以下几个设计问题需要了解下:
1. 28780 的工作频率提高后, 电容的容量规格是不是比普通65KHZ的电源规格相应的要减小
2. 频率提高后,有有些材料的规格要做相应提高?
2. 现在的PC40.44.PC95.磁芯材质,是否能满足 300-500KHZ 甚至 1M 的频率要求
3. 普通的 二极管, 是否还能满足500K-1M 的开关速度?
4. TIDA-01622设计中有个R3 0欧的电阻 ,那个电阻有什么用,做为跳线?还是做为单点接地的原点
5. 光耦是否要用到A档,或是更高档, 反馈是信息是否有会延误?
6. 7110 有半桥中起到什么作用,为何要增加此芯片?