iso124的输入和输出端都采用±15的隔离电源供电,并且进行了比较好的滤波。在ISO124的输入通过仪表放大器输入一个固定的电压值。经过ISO124输出,经过二阶低通有源滤波器滤除纹波后,经过V/I变换电路将电压转换为恒流输出。
但是在电流输出端悬空和短接时,发现会影响iso124的输出,导致iso124的输出出现缓慢下降的情况,下降的幅度可达10mV左右(输入电压在6V左右)误差已经超过0.1%。该缓慢变化的过程可以持续五分钟左右达到一个稳定的状态。
不知道这个现象是有什么原因导致,测试了很多片子都有这种情况。不知道什么原因会导致该现象的出现,这个现象是否属于正常现象。是否有相应的方案来避免该现象的产生。