各位先进大家好,我这边是要做一个神经经皮电刺激系统,系统主要是利用DAC再进行功率放大(OPA548)后输出到电极贴片上,但在实作过程中发现OPA548使用12V的单电源负载输出电流很小,也导致负载功率不够大,使得贴上电极贴片好并无感受到刺激,电路图如下。
我有试过将VCC单电源电压提高,当提高到50V左右就会有电刺激的感觉,但这样的电源我觉得有点太高,在想说是不是有办法用12V单电源然后将输出电流提高使得负载功率提升? 我有试过将输出接上达灵顿(如下图),但看起来并没有效果,想请问各位先进是否有建议或是其他想法可供参考 ?
谢谢各位先进指教。