SN74LVC16373A 静态功耗

各位大神好:

       小弟有一个问题这里请教一下,我有一个项目上面需要用到锁存器,现在选用的是 SN74LVC16373A。一个板子上面共用到17片SN74LVC16373A来锁存256个光耦通道。现在调试过程中发现,程序初始化完以后,17片SN74LVC16373A的OE脚短接到一起拉低,SN74LVC16373A输出都是为高,这是后端265个光耦全部截止。但是整个板子的功耗有250mA左右。这块板子上面除了17片SN74LVC16373A和光耦以外只有一片CPLD,初始化完以后OE拉低,SN74LVC16373A锁存输出5V,光耦截止关断,这个时候为什么板子会有250mA的电流。经过一天的排查,怀疑是SN74LVC16373A上面的功耗,但是不知道去哪里了,是SN74LVC16373A哪一个参数引起的。希望TI的工程师和各位高手帮忙解答一下,谢谢!