TLV9062偏差问题

    大家好,下图是TLV9062IDR的电流采样电路。

    实际测试时发现运放本身的偏差有点大,同一块板子用1号运放时,软件在电流为30A时读取的值偏小0.35A。换上2号运放时,读值反而会偏大0.2A。

    另外,同一块运放在不同温度下也会有偏差,-20℃时软件读值会比常温时偏小0.24A,49℃时会偏大0.23A。

请问运放本身偏差大小是否正常?有什么措施可以减小运放个体差异和温度对电流采样精度的影响?

谢谢帮忙?

2 个回复