由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

如何通过放大器对ADC输入保护

ADC满量程电压范围为-1V到+1V,原始信号经过处理后信号为-10V到1V,,有效信号为-1V到1V区间的信号,现在打算做一个ADC输入保护电路,通过放大器使超过ADC输入范围的信号(-10V到-1V)精确限制到放大器供电电压(-1V),该如何选择放大器和设计电路?

有没有可以推荐和参考的电路?

2016779848@qq.com

3 个回复