我有个数据采集器的需求,采集的是开关柜的局部放电信号。输入信号的描述如下:
dB:用于表征相对于基准值为1μV 的超声波信号强度。例如某一信号的实际幅值为1μV,则其
分贝值为20log(1μV/1μV) = 0分贝(dB)。局部放电超声波检测仪可以采用dB作为示值单位
带宽 30~10MHz
检测范围 0~60dBuV 即 0~1mV ,
当传感器检测到6dB的信号 认为产生轻微的局部放电
当传感器检测到10dB的信号 认为产生严重的局部放电
目前需求一个放大器,失调电压可以满足这个应用场景的。