音频变压器的设计问题

现在想做一个放大模拟音频信号的音频放大器
我现在知道我的D类功放是双声道,功率为2*40W
而且想做成定压式功放,那么经过变压器输出的电压值要为120V有效值
所以,想知道如何设计音频变压器的细节
因为
【1】变压器工作频率很宽200Hz-12kHz,频带这么宽,变压器怎么满足?
【2】匝比的计算以及匝数的计算
【3】怎么满足2*40W的容量,这要设计变压器的那哪个参数来实现?
初次之外,也可以说的更加详细

2 个回复