关于方波、三角波等波形选取放大器的GBP跟SR选取问题

请问,方波、三角波、正弦波的压摆率计算公式是怎么样的,我只知道SR=2*pai*f*Vpk这个公式,请问都通用吗? 

比如,输入信号频率100Khz、幅值是0到5V的方波信号,我想先接电压跟随器+电平平移,使得信号变成双极性、输出幅值-2.5V至2.5V的方波信号,再接运放进行幅值大小进一步调整,请问该怎么选。有什么补偿网络可以调节波形失真情况吗?

另外,运放的增益带宽积跟压摆率一般余量选取几倍比较合适。谢谢!

5 个回复