请教下OPA189这款运放,输出20V的时候,输出通道的电流输出能力最大是多少?谢谢~
您好,您可以参考Figure7-12&7-13的output voltage swing VS output current的曲线图,可以看出这两个波形是在双电源供电条件下输出电流情况,即从-18V~18V的范围,那么20V的输出驱动能力,即+-10V时的情况,从这两个图示来看,在+-13V这个范围内,电流大致在70mA时不变的,而+-10V在这个范围内,所以输出电流基本上 也是70mA。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
您好,
感谢您对TI产品的关注!请注意OPA189的短路电流是±65mA(在TA = 25°C, VS = ±18V, VCM = VOUT = VS / 2, and RLOAD = 10 kΩ connected to VS / 2条件下),如下数据手册截图。
看kailyn给出的 输出电压摆幅与输出电流间的关系图,可以知道在输出电压增加而输出电流不变的时候,运放就已达到了短路状态
回复 Amy Luo: