原创-电流反馈型CFB运放之【24】

上面两个小结分析了电流反馈型运放的负向输入端电阻Re和关键的互阻抗Zt。接下来就要分析输出级电阻值Ro。

测试方法如下图,构与正向放大2倍的电路后,在输出端串联一个100欧的电阻。同时测量V1的值和V2的值即可由右边的式子求得团环输出阻抗Zcl。

这样我们就可以求得闭环输出阻抗Zcl,但请注意,这个闭环输出阻抗并不等于开环输出阻抗。Zcl≠Zo。他与Zo之间的关系如下式

根据Zt的特点,在低频时,Zt远大于1K,因此闭环输出阻抗Zcl约等于开环输出阻抗Zo。由于Zt随着频率的增加而降低。如下图所示,闭环输出阻抗Zcl在100kHz到1GHz是随频率的增加而下降。根据下图的实验室测试结果和pspice仿真结果来看,在100K到高于100MHz的频段内,Zocl以20dB/dec的速度下降。在600MHz时达到峰值。然后以20dB/dec速度下降至1GHz。由图表上的信息,读取,在100MHz时,互阻抗Zt=1000。

 

 

根据上面的测量所得的信息和进一步的分析,我们就可以建立一个pspice模型。关于输出阻抗部分,用下面的LCR电路来模拟输出阻抗,来反应复杂的输出阻抗。双极点的复杂电路与实际测试结果更相近。因此下图的双极点电路更准确。

图中的各电器的值由以下的方程来确定:

在一下小节中给出最后模型结果。在模型中,我们用E表示压控电压源,用F表示电流控制电流源,也可以认为是电流镜。

1 个回复