使用TPA2010D1的原理图如下,R287,R288空贴。其中扬声器直流阻抗为4欧姆,功率未知。另外也用过常用耳塞测试过,现象和扬声器差不多,只是声音大小不一样而已。请帮忙分析一下,谢谢。附件为完整音频部分原理图
放大器供电电压为5V,在SPK_P和SPK_N上挂载扬声器。现象是在进入放大器之前测试,如果扬声器不接入,测试SPERKEROUT_C_P/N有电流声,但语音可以听得清楚.接入扬声器之后,运放的输入和输出位置都没有声音了,并且扬声器有很大的噪音。在不接扬声器,只用示波器测试此端口时,波形如下,其中红色波形为SPK_P和SPK_N的差值,可以看出波形是经过调制了的。
以下波形为外接扬声器之后的波形,波形比较奇怪。