你们好,请你们耐心细致的帮我解决这两个问题,非常着急,感谢!
第一,音频模拟信号肯定是正负变化的交流信号,在加上偏置电压2.6V后,音频信号是一个带直流偏置的交流信号。但是!,经过一个隔直电容,音频信号中的直流偏置电压无法通过,那音频信号输入到PCM1865的输入管脚不就还是正负电压吗?可是手册上PCM1865只能接受正电压呀?这不是自相矛盾吗?
第二,如果这个所谓的“隔直电容”并没有隔直的功能,而是滤波之类的功能。那么音频模拟信号再加上直流偏置电压(从数据手册上知道直流偏置电压为2.6v)后肯定超过了PCM1865的模拟输入最大值2.1V,这是为什么?