请教论坛里的大神,我做的TPA3255功放电路,为什么总是烧坏GVDD引脚,烧坏后的现象是GVDD和地短路。
功放的PVDD是用36V开关电源提供的,GVDD的12V是通过TPS54340将36V转换为12V的,实测11.6V,最近调试的时候总是上电后没工作多久,功放的FAULT指示灯就亮了,之后电源电流突然变大,接着GVDD就与地短路了。电路是按照规格书中给的两路BTL接法。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
测试过了,GVDD的退耦电容并没短路,拆下芯片测试发现GVDD_CD、OUT_CD、PVDD_CD均与GND短路,附件为功放原理图。
回复 Amy Luo:
回复 Fuliang:
您好,我测试过了前级,功放和前级放一块板上时,前级输出波形无噪声;功放和前级分成两块板时,前级运放输出波形很干净,但是过了电位器后和功放级连接,这一段线路阻抗比较高,耦合了很多噪声,目前能看出的就是这一点。
如图所示,①节点阻抗比较低,波形很干净,两块板子的②节点阻抗比较高,而且通过导线连接,耦合了很多噪声,不知是否和噪声有关?