你好,这是我的原理图,喇叭标称功率为8Ω 1W。有一批机器在使用音频功放时遇到如下问题,帮忙分析一下电路:
1, 有的机器喇叭在使用过程中出现损坏,重新换喇叭有声音输出。功放芯片的保护功能是否支持自适应保护,当最大输出功率大于喇叭功率时,是否自动降低输出功率以保护喇叭不被损坏;
2, 有机器接上喇叭开机,功放芯片声音没有输(喇叭在另一台机器上测试是好的)。此时测量芯片pin9 GVDD为7V,Pin1 脚在开机瞬间到11V后被拉低到2 V,与门U17两输入脚均为3.3V。把喇叭拿掉,不接喇叭负载重新开机,PIN1 脚为11V左右,此时再接喇叭,两个输出声道均有声音输出,此时测试PIN1脚电平为11;更换功放芯片,接喇叭开机,此时开机声音正常,测试PIN1脚信号为11V左右。是否说明接喇叭开机没声音时的芯片已经损坏了?为什么开机后再接喇叭声音输出恢复正常?
3, 有的机器功放芯片PIN1脚一直为2V,换了芯片才好,是否说明芯片损坏,内部的保护电路不起作用?
4, 芯片使用手册上关于最大输出功率的计算,这个公式是指单通道最大功率还是两个通道输出总功率?RS中R(ds)是按400mΩ计算还是2X400mΩ?
5, 按照这个公式计算得出的功耗和表格以及图标估算值不一致。虽然查到论坛上有这个问题的讨论,但还是不太明白。我要把单声道最大输出功率控制在1W左右保护喇叭,按照公式,PIN10脚Plimit电压为0.5V左右,但是公式计算得到1V。在未失真情况下我电路上控制最大输出1W,Vplimit电压应设置多少?