TPA3140D2 功放输入信号的问题

参考TPA3140D2数据手册搭建了一个音频功放,原理图如图1:

        拿一个声道来说(左声道),当我在输入端接信号发生器的时候,信号发生器正极接左声道正极,信号发生器负极接左声道负极,但不接地,这样输出波形正常但功率上不去(最大不失真VPP=7V),输入幅值一变大,输出波形下半部分就被截至。如果将负极接地,则输出一个Vpp=13V左右的类似方波但不是方波的波形。(那个0欧电阻就是用来选择 接不接地 的)。

         然后我自己做了一个音频播放器,DAC使用的TI的PCM1770,我把PCM1770的输出接到TPA3140D2的输入,并且将负极接地,调整输入幅值,输出就可以达到VPP=14.4V依旧不失真。

         所以我想问,为啥接信号发生器(或者iPad等)的输入时,不接地才能有正常输出波形,而且功率还上不去.一接地就变成一个类似方波的输出。然后为啥接PCM1770的输出就可以接地而且功率也能上的去。谢谢~

2 个回复