Dear engineers,
客户用两颗TPA3128D2,BTL模式输出,2*15W,带载4Ω,一颗输出左声道分高低频,一颗输出右声道分高低频
现客户反映功放IC异常导致高音偏高
客户测试:测 IC 27和30脚电压为1.2V,正常为1.3V,使用替换法,不良现象跟功放IC走
我的测试:1、把客户反映的不良IC 换到EVM上测试,测试通电后,电感后的电压
2、量测IC阻抗
3、在客户的板子上测试不良品的输出电压,具体数据见附件
请问,造成高音偏高的原因会有哪些?
是否可以通过改变IC周围器件来改善这个问题?
目前还需要测试哪些数据?