用TAS2505IR驱动车规级蜂鸣器,增益设置为:
一级放大 |
-18dB |
二级放大 |
0dB |
三级放大 |
24dB |
输入输入1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号,蜂鸣器两端的波形失真(被切削,且变成了5KHz,反复折叠?);把“1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号”这个音源信号衰减7dB,蜂鸣器两端的波形是1KHz的方波。
问题如下:
问题1、从输出波形上来看,0dB的信号被折叠(?)了,这是什么原因?是在哪个阶段产生的?
问题2、输入I2S格式的音频信号,信号幅度有什么限制?