hi TI的大牛们,
目前我司平板电脑项目用到bq27441+bq24166+6500mAh电池,现在老是出现电量计电量异常,包括关机再开机后电量突变等问题;
现在购买了恒流充放电设备,准备进行learning cycle.
看了论坛上的相关帖子,打算如此操作:
1. 0.5C即3.25A恒流恒压充电至电流为80mA
2. 静置5小时
3. 打开battery management studio后开始learning cycle, 0.2C放电至截止电压3.0V(本来截止电压应该要高于3.0V,但是电量计设置3.3V的时候,电量计算出来的总容量为6200mAh左右,如果设置为3.0可以得到接近Design Capacity 6480mAh,不知道要怎么设置才行)
4. 静置5小时
5.再0.5C充电到满,直到FC标志位举起来
有几个疑问:
<1>第一个问题是我这样的learning cycle步骤是否有问题?
<2> 截止电压到底是电池放空电压还是系统工作最低电压,为什么设置为系统电压后,电量计得到的最大容量会少那么多?
谢谢!