一、分别有三路电源。
1、4.2V(随机供电)。
2、3.7V锂电池。
3、3.6V一次性锂电池。(不可充电)
二、系统中有三路负载。
1、3.6V 300MA (MAX)
2、3.3V 5MA(MAX)
3、3-6V 200MA (MAX)
三、需要实现
1、当4.2V随机电源有电时,对3.7V锂电池充电,并承担所有负载。
2、当4.2V随机电源断电时,使用3.7V锂电池承担所有负载
3、当4.2V随机电源断电以及3.7V锂电池低电时,使用3.6V一次性锂电池供电。
4、电源管理电路自身功耗要尽可能的低。。
5、可通过I2C、UART获取3.7V锂电池及3.6V一次性锂电池电量。