公司打算按照如上BQ76920典型电路+stm32 (采用LDO独立供电)搭建4个cell的电池监控电路,用来读取电池的电压,温度,电流等。
图中的CHG用来控制充电MOSFET的通断(1 通 0断),DSG用来控制放电MOSFET的通断(1 通 0断)。
我有几点疑惑想请教大家。
1.上电后,CHG和DSG是何种状态,若全部是0(断开的),PACK+和PACK-不能构成回路,BQ76920没有供电,如何工作?
2.我如何知道PACK+和PACK-两端是 接的电源想要充电 还是 接的负载想要放电,从而使用单片机发送命令去控制CHG打开 或者 DSG打开?
3.手册上说 在出现放电短路或者过流时,会令DSG为0,从而切断放电通路。如下图所示,
切断放电通路后,PACK+和PACK-够不成回路,那此时BQ76920岂不是处于断电状态,以后单片机还怎么控制bq76920啊?
希望TI的FAE和各位同仁能给小弟解除疑惑。不胜感激。